Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Harmaa

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Essentra tuotenumero:

10301586

Valmistajan tuotenumero:

550943

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 9 7,7413 €
10 - 49 5,1563 €
50 - 99 4,6448 €
100 + 3,8707 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

38,71 €

5 x 7,7413 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Multi Slot
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 16.0 - 28.0 mm
Asennuskierteen pituus 12.0 mm
Kokonaispituus 65.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Kierrekoko M40
Materiaali Nylon 6/6;EPDM

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä