Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Harmaa

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 9-17 mm.
Essentra tuotenumero:

10301456

Valmistajan tuotenumero:

550930

1717 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 49 2,7647 €
50 - 249 1,8524 €
250 - 499 1,6588 €
500 + 1,3824 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

69,12 €

25 x 2,7647 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Moniurainen
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.0 - 17.0 mm
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Kokonaispituus 47.0 mm
Tullinimike 3917400099
Koko materiaali Polyamidi 66
Kierrekoko M25
Materiaali Nylon 6/6;EPDM

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä