Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Harmaa

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Essentra tuotenumero:

10301333

Valmistajan tuotenumero:

550917

44 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,857 €
250 - 499 0,7727 €
500 + 0,6428 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

42,85 €

50 x 0,857 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Multi Slot
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 4.5 - 10.0 mm
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Kokonaispituus 37.0 mm
Tullinimike 3917400099
Koko materiaali Polyamidi 66
Kierrekoko M16
Materiaali Nylon 6/6;EPDM

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä