Valikko Haku

Cable Gland 3/4 NPT 9.0 mm 16.0 mm PA Grey

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use within NPT thread. Rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

467359

427 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,1432 €
250 - 499 1,0856 €
500 + 1,0295 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

28,58 €

25 x 1,1432 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Grey
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 15.0 mm
Commodity Code 3926909790
Full Material Nylon 6/6
Thread Size 3/4 NPT

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä