Valikko Haku

Cable Gland PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grey

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in grey with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

467226

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,8146 €
500 - 999 0,7735 €
1000 + 0,7324 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

40,73 €

50 x 0,8146 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Grey
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 15.0 mm
Commodity Code 3926909790
Full Material Nylon 6/6
Thread Size PG11

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä