Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Musta

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10263754

Valmistajan tuotenumero:

467212

588 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,2705 €
500 - 999 1,2061 €
1000 + 1,1432 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

63,53 €

50 x 1,2705 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 13.0 - 18.0 mm
Asennuskierteen pituus 15.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG 21
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä