Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Harmaa

Tämä PG-kierteinen tehokas kaapeliläpivienti on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta nailonista, ja siinä on sisempi TPE/TPV-tiivisteläpivienti ja ulompi CR/NBR-tiivisteläpivienti. Antaa IP68-suojauksen 5 baarissa ja on väriltään harmaa.
Essentra tuotenumero:

10152270

Valmistajan tuotenumero:

CG-PG36-1

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 12,2991 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

122,99 €

10 x 12,2991 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 20.0 - 26.0 mm
Asennuskierteen pituus 13.0 mm
Kokonaispituus 61.0 mm
Avainväli 53.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG36
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä