Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi vakiopituisen PG-kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10263624

Valmistajan tuotenumero:

467193

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,5876 €
250 - 499 2,4506 €
500 + 2,3274 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

64,69 €

25 x 2,5876 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 18.0 - 25.0 mm
Asennuskierteen pituus 12.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG 29
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä