Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M40 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Musta

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long metric thread. Rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10264492

Valmistajan tuotenumero:

467318

135 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6012 €
100 - 199 2,4643 €
200 + 2,3411 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,01 €

10 x 2,6012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 22.0 - 32.0 mm
Asennuskierteen pituus 18.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M40
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä