Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi vakiopituisen PG-kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10380864

Valmistajan tuotenumero:

467199

303 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,8555 €
100 - 199 4,6169 €
200 + 4,3783 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

48,56 €

10 x 4,8555 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 34.0 - 44.0 mm
Asennuskierteen pituus 14.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG 48
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä