Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10354537

Valmistajan tuotenumero:

159702069902

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,2162 €
50 - 999 2,8066 €
1000 + 1,725 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

52,16 €

10 x 5,2162 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 10.0 - 14.0 mm
Asennuskierteen pituus 12.8 mm
Lisävarusteen tyyppi Sisältää vastamutterin
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M20
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä