Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

Tämä PG-kierteinen tehokas kaapeliläpivienti on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta nailonista, ja siinä on sisempi TPE/TPV-tiivisteläpivienti ja ulompi CR/NBR-tiivisteläpivienti. Antaa IP68-suojauksen 5 baarissa ja on väriltään harmaa.
Essentra tuotenumero:

10152201

Valmistajan tuotenumero:

CG-PG16-1

723 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 2,5159 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

125,80 €

50 x 2,5159 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 10.0 - 14.0 mm
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Kokonaispituus 42.5 mm
Avainväli 27.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG16
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä