Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10354544

Valmistajan tuotenumero:

159702569902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,0656 €
50 - 999 3,2858 €
1000 + 2,478 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

50,66 €

10 x 5,0656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 14.5 mm
Lisävarusteen tyyppi Sisältää vastamutterin
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä