Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M40 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi pitkän metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10264638

Valmistajan tuotenumero:

467340

70 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6012 €
100 - 199 2,4643 €
200 + 2,3411 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,01 €

10 x 2,6012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 22.0 - 32.0 mm
Asennuskierteen pituus 18.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M40
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä