Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit;M50;Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti on valmistettu harmaasta UL-luokitellusta nailonista.
Essentra tuotenumero:

10378267

Valmistajan tuotenumero:

462618

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,2995 €
100 - 199 3,1215 €
200 + 2,9709 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,00 €

10 x 3,2995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Straight
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 50.0 - 50.4 mm
Asennuskierteen pituus 44.2 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M50
Materiaali PA

Tuote 462618 korvaa:

Kaapeliläpiviennit M50 30.0 mm 38.0 mm Nailon Musta
Essentra tuotenumero: 10640395
Valmistajan tuotenumero: 159705069902

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä