Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Valkoinen

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in white with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10264065

Valmistajan tuotenumero:

467251-W

164 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6749 €
500 - 999 0,6421 €
1000 + 0,6078 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

33,75 €

50 x 0,6749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 5.0 - 9.0 mm
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M20
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä