Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi vakiopituisen PG-kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10263570

Valmistajan tuotenumero:

467184

2987 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,805 €
500 - 999 0,7666 €
1000 + 0,7242 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

40,25 €

50 x 0,805 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG 13.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä