Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nailon Vihreä

Tämä sininen ja musta nailoninen pienjännitekaapeliläpivienti on suunniteltu vastaamaan ATEX-direktiivejä räjähdyssuojausta varten. Voidaan käyttää metrisillä kierteillä. Tarjoaa räjähdyssuojaa II 2 G Ex ja II II 2 D Ex tD A21 IP68, ja sillä on sertifiointi PTB 05 ATEX 1068 X. Lisäksi liekeiltä suojauksen kyvyt on testattu hehkulankatestissä 750°C:ssä EN 60695-2-11-standardin mukaan.
Essentra tuotenumero:

10639498

Valmistajan tuotenumero:

551807

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 34,3009 €
5 - 9 30,8682 €
10 + 25,7257 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

34,30 €

1 x 34,3009 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Tiivisterenkaan muoto ATEX pienjännite
ATEX-räjähdyssuojaus II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 34.0 - 48.0 mm
Asennuskierteen pituus 15.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Tullinimike 3917400099
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M63
Materiaali Nailon

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä