Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi vakiopituisen PG-kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10263617

Valmistajan tuotenumero:

467190

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,2034 €
500 - 999 1,1432 €
1000 + 1,0815 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,17 €

50 x 1,2034 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.0 - 16.0 mm
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG 21
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä