10152072
CG-M20-1
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,5345 € |
| 1000 + | 1,395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sertifiointi | UL |
|---|---|
| Väri | Harmaa |
| Tiivisterenkaan muoto | Standard |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.197 - 0.512 in |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 5.0 - 13.0 mm |
| Asennuskierteen pituus | 0.315 in |
| Asennuskierteen pituus | 8.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.417 in |
| Kokonaispituus | 36.0 mm |
| Avainväli | 0.945 in |
| Avainväli | 24.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Kierrekoko | M20 |
| Materiaali | PA |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa