Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M32 16.0 mm 21.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10264317

Valmistajan tuotenumero:

467292

4840 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,7524 €
250 - 499 1,6566 €
500 + 1,5881 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

43,81 €

25 x 1,7524 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 16.0 - 21.0 mm
Asennuskierteen pituus 11.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M32
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä