Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 13.0 mm PA Harmaa

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Essentra tuotenumero:

10301395

Valmistajan tuotenumero:

550923

1524 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2635 €
250 - 499 1,1363 €
500 + 0,9469 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

63,18 €

50 x 1,2635 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Moniurainen
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.0 - 13.0 mm
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Tullinimike 3917400099
Koko materiaali Polyamidi 66
Kierrekoko M20

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä