Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

Tämä PG-kierteinen tehokas kaapeliläpivienti on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta nailonista, ja siinä on sisempi TPE/TPV-tiivisteläpivienti ja ulompi CR/NBR-tiivisteläpivienti. Antaa IP68-suojauksen 5 baarissa ja on väriltään harmaa.
Essentra tuotenumero:

10152355

Valmistajan tuotenumero:

CG-PG9-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,955 €
1000 + 0,7835 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

95,50 €

100 x 0,955 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.0 - 6.0 mm
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
Kokonaispituus 34.0 mm
Avainväli 19.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko PG9
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä