Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M16 3.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Essentra tuotenumero:

10152058

Valmistajan tuotenumero:

CG-M16-1

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7077 €
1000 - 4999 0,5833 €
5000 + 0,5225 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

70,77 €

100 x 0,7077 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 10.0 mm
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
Kokonaispituus 35.5 mm
Avainväli 20.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M16
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä