Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit 1/2" NPT Nailon Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu mustaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi NPT-kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10264720

Valmistajan tuotenumero:

467356

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6736 €
500 - 999 0,6393 €
1000 + 0,6065 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

33,68 €

50 x 0,6736 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 13.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko 1/2" NPT

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä