As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.
Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.
Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.
A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro interior | Comprar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3049 € - 0,3208 € | 899 Em stock |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
0,4404 € - 0,4634 € | 20187 Em stock |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
0,1394 € - 0,1467 € | 11488 Em stock |
|
|||||||||
0,2119 € - 0,2231 € | 4736 Em stock |
|
|||||||||
1,8104 € - 4,0016 € | 2737 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,1256 € - 0,2777 € | Em produção |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,1655 € - 0,366 € | 40 Em stock |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
0,1958 € - 0,4328 € | Em produção |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
0,251 € - 0,5548 € | 6598 Em stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
10020609 | 0,6895 € - 1,525 € | 325 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
||||||||
0,0913 € - 0,2019 € | 38 Em stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,1064 € - 0,2352 € | 3500 Em stock |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,1866 € - 0,4124 € | 5204 Em stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
0,2374 € - 0,525 € | 6455 Em stock |
0.283 in
7.2 mm
|
|||||||||
0,365 € - 0,808 € | 14475 Em stock |
0.417 in
10.6 mm
|
|||||||||
0,4824 € - 1,066 € | 2682 Em stock |
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||||
1,087 € - 2,4025 € | 311 Em stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,2899 € - 0,3052 € | 6998 Em stock |
|
|||||||||
1,2731 € - 2,8142 € | 869 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
0,0718 € - 0,1589 € | 3328 Em stock |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar