Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 12.2 mm 38.1 mm Transparente Silicone

Este Ezecap é fabricado em silicone e tem capacidade para suportar temperaturas até 250 C. É utilizado para cobrir componentes com diâmetros de 12,2 mm como forma de isolamento e prevenção da entrada de tinta.
Referência da Essentra:

10377895

Número de peça do fabricante:

461849

800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 0,6305 €
125 - 249 0,5675 €
250 + 0,3405 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

15,76 €

25 x 0,6305 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 12.2 mm
d1 9.0 mm
h 38.1 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Transparente
Material Silicone
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos