Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 13.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10020548

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0206-013

1360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,4577 €
2500 - 12499 0,2179 €
12500 + 0,207 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

114,43 €

250 x 0,4577 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 20.6 mm
h 13.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Tamanho da rosca M22; 1/2" BSP; 1 3/16" UNF
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos