Menu Procurar

18.0 mm (Di) Tampas de proteção fáceis de puxar 52.0 mm (C)

A Tampa de Mascaramento Fácil de Puxar apresenta uma falange larga que proporciona vedação positiva e fácil remoção. Estão disponíveis opções reutilizáveis que são resistentes ao calor e aos produtos químicos. A vedação interna impede infiltrações. O design nervurado permite o ajuste a uma grande variedade de tamanhos. Indicadas para aplicações de anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento e chapeamento.
Referência da Essentra:

10272411

Número de peça do fabricante:

491665

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 3,1649 €
200 - 999 1,5073 €
1000 + 1,4317 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Natural
Material Silicone
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos