Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 14.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10020463

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0143-025

248 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,4039 €
2500 - 12499 0,1923 €
12500 + 0,1827 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

100,98 €

250 x 0,4039 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 14.3 mm
h 25.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Tamanho da rosca M15; 9/16" UNF
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos