Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção
A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto
A gama de abraçadeiras para mangueiras com parafuso sem-fim consiste em 2 estilos de abraçadeira. Uma largura de banda de 9mm que tem um binário de aperto máximo recomendado de 3,0Nm e uma largura de faixa de 12mm que tem um binário recomendado de 5,0Nm. São bandas sólidas que oferecem melhor proteção da mangueira do que uma alternativa perfurada. É feito de uma casa soldada por pontos e a cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção A versão AISI 304 / W4 possui uma banda estampada em vez de perfurada com bordas enroladas para evitar distorção da mangueira ao prender uma mangueira de borracha flexível
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar