Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 0.031 in Preto Silicone

Tampa de Mascaramento de encaixe e remoção fáceis. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral.
Referência da Essentra:

10240755

Número de peça do fabricante:

35-SCR4000

4105 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2153 €
5000 + 0,2046 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

215,30 €

1000 x 0,2153 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 6.3 mm
B 10.0 mm
C 0.8 mm
Temperatura máxima 316 °C
Cor Preto
Material Silicone
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos