Ponteiras de tubos
(25 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
A nossa gama de inserções de tubos moldados por injeção é utilizada numa grande variedade de indústrias e está disponível em várias formas e materiais, tais como metal, nylon e borracha. Muitas vezes utilizadas como terminais de tubos, as inserções proporcionam um acabamento discreto, o que faz com que sejam uma solução popular em muitos processos diferentes. Além de proporcionar um acabamento elegante, protegem as secções internas dos seus tubos.
Filtrar produtos
Comprar inserções e patins redondos
Os patins redondos são utilizados para rematar a extremidade de um tubo e proporcionam uma base para o contacto com a superfície. A gama inclui uma seleção de patins que podem ser instalados com pregos ou por encaixe. As bases diferentes proporcionam um controlo diferente dos patins, em função da superfície de aplicação. Os patins também são conhecidos como pés de inserção.
Conetores de tubos
Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Conetores de tubos quadrados
Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Inserções angulares quadradas
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
Inserções de tubo com rosca quadrada
As inserções de tubos quadradas roscadas são utilizadas para proteger dos rebordos afiados do tubo e proporcionar um acabamento elegante. A inserção de tubo de pressão inclui uma rosca para permitir o ajuste de pés ou rodízios.
Inserções e patins de rosca retangulares - metal
Incerções retangulares de metal roscado vêm numa variedade de opções. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções roscadas padrão podem ser usados com pés ajustáveis (SR 1572) ou deslizantes de inclinação ajustável (SR1575). Para as inserções retangulares estão disponíveis tamanhos de rosca M8 e M10 e são adequados para espessuras de parede de 1,0-2,0 mm. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos
Inserções e patins redondos - base de aço
Estas inserções redondas são feitas de poliamida (PA) preta e são fornecidas com uma base de aço, ideal para pavimentos alcatifados. Estão prontas para uma instalação de encaixe por pressão e disponíveis em variantes fixas ou articuladas.
Inserções horizontais para inserções retangulares
Inserções horizontais para tubos retangulares estão disponíveis com várias opções para unir tubos retangulares. Existem 4 tipos disponíveis. Tipo 1 tem 1 nível mas 2 direções. O tipo 2 tem nível, duas direções e um segmento superior. O tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior e o tipo 4 tem 1 nível, duas direções e dois segmentos
Inserções quadradas abobadadas
As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade
Inserções redondas roscadas
As inserções e patins roscados redondos vêm numa variedade de opções e estilos. As inserções e os patins roscados com mola estão disponíveis, que são peças de instalação de encaixe rápido para extremidades de tubo. As inserções roscados com mola são carregados por mola para tubos redondos e quadrados e os conectores de tubo roscado por mola são inserções para conexão de tubos. São roscadas para uma fixação segura por parafusos. As inserções roscadas padrão podem ser usados com pés ajustáveis (SR 1572) ou deslizantes de inclinação ajustável (SR1575). Para as inserções redondas tipo 2 estão disponíveis tamanhos de rosca M8 e M10 e são adequados para espessuras de parede de 1,0-2,0 mm. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos. Inserções roscadas redondas para trabalhos pesados também estão disponíveis com um ajuste de interferência. São projetados para uso com pés de máquinas e são pesados para alta capacidade de carga
Inserções redondos - metal
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Inserções retangulares cromadas
As inserções retangulares com tampa cromada e as inserções cromadas retangulares oferecem duas opções diferentes de inserção com acabamento cromado. As inserções de tampas cromadas são estriadas para facilitar a inserção e o encaixe positivo, e a capa cromada proporciona uma aparência estética aprimorada. São adequadas para uma secção de parede de 1,0 a 2,0 mm. As inserções de crómio fornecem um acabamento igualmente elegante e têm um revestimento de crómio de alto brilho. Eles estão disponíveis em revestimentos cromados ou cromados escuros
Patim com mola
Os patins de inserção de mola foram concebidos como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins de pressão têm um perfil redondo e estão disponíveis em vários materiais e acabamentos para se adaptarem a vários tipos de aplicações.
Patins arredondados
Os patins de carga redondos foram concebidos como tampões de proteção ou como patins simples. A tampa é graduada para uma inserção fácil e um encaixe seguro. São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados.
Patins de Teflon parafusados
Os patins de Teflon são fixados com a ajuda de um parafuso para garantir uma fixação forte à superfície de montagem. Um furo com 4,5 mm de diâmetro oferece uma entrada de fixação para o parafuso sem danificar a anilha. A anilha de aço tem revestimento de PTFE para proporcionar um deslizamento máximo.
Patins e inserções ovais
Os patins e inserções ovais podem ser utilizados como extremidades ou patins de alta qualidade para tubos. O colar exterior com nervuras assegura um ajuste seguro, enquanto as extremidades têm acabamento de polietileno (PE) corroído. Disponíveis em várias cores.
Patins e inserções quadrados
As inserções e patins quadrados estão disponíveis numa variedade de opções e estilos. As pastilhas com nervuras quadradas padrão também são com nervuras para facilitar a montagem e o encaixe seguro e cobrir as bordas afiadas. Estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos, 10 cores diferentes e num acabamento polido ou erodido. As inserções quadradas e leves fornecem uma aparência acabada e são projetados para espessuras de parede de 1,0 a 2,0 mm. As inserções quadradas revestidas a crómio e inserções quadradas cromadas oferecem duas opções diferentes de inserção com acabamento cromado. As inserções cromadas oferecem um acabamento atraente e proporcionam uma aparência estética aprimorada. São nervurados para facilitar a inserção e um ajuste positivo. As inserções com crómio fornecem um acabamento muito limpo com um revestimento de cromo de alto brilho. Estão disponíveis em acabamentos cromados ou cromados escuros
Patins e inserções redondos - acabamento cromado
A nossa gama de inserções redondas cromadas está disponível em duas variantes. As inserções cromadas são feitas de polietileno (PE), têm nervuras para facilitar a inserção e oferecem um acabamento cromado na base para melhorar a aparência estética. A gama alternativa é feita de ABS e está disponível em cor cromada de alto brilho ou em cor preta integral.
Patins e inserções redondos - angulares
As inserções redondas e angulares, disponíveis em polietileno (PE) preto, são peças fáceis de montar, resistentes e duradouras. São perfeitas para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que ficam encostados a superfícies num ângulo diferente. Disponíveis em variantes métricas e imperiais.
Patins e inserções redondos - base de feltro
Estas inserções redondas são feitas de poliamida (PA) preta e são fornecidas com uma base com feltro. O feltro torna esta gama ideal para superfícies de madeira suave que precisam de proteção. Estão prontas para uma instalação de encaixe por pressão e disponíveis em variantes fixas ou articuladas.
Patins e inserções retangulares
As inserções de tubos retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos retangulares. Encontram-se disponíveis numa grande variedade de tamanhos, cores e acabamentos. As inserções são utilizadas para proteger as bordas afiadas dos tubos metálicos. As cores disponíveis permitem um bom acabamento estético.
Patins e inserções retangulares - leves
Inserções retangulares leves e estriados para facilidade de inserção e ajuste positivo. Fornecem um acabamento elegante e atraente e têm um tamanho de bitola de 1,0mm-2,0mm
Ponteiras de tubos redondos
As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
Push-On Tilt Glide
Os patins inclinados de pressão são patins giratórios com uma inserção de mola. A inserção e o patim foram concebidos como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins têm uma tampa na extremidade do tubo para um acabamento perfeito e têm uma articulação esférica para criar uma ação de inclinação. A gama inclui várias bases para vários tipos de aplicações.
Pés para andarilhos - borracha
Ideais para os tamanhos mais comuns de tubos redondos.