Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 12.4 mm 13.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10020432

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0124-013

12200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2908 €
5000 - 24999 0,1384 €
25000 + 0,1315 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

145,40 €

500 x 0,2908 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 12.4 mm
h 13.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Tamanho da rosca 1/4" BSP; 1/2" UNF
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos