(2 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
As dobradiças contínuas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação. A começar com dobradiças de 0,9 mm e 1,2 mm de espessura, que oferecem uma dobradiça contínua mais leve. São vendidos em costas de 2 x 1020mm de comprimento e estão disponíveis tanto em perfurados e não perfurados. Podem ser rebitadas, parafusadas ou soldadas em posição e são ideais para móveis leves, gabinetes/armários e fabrico de chapas metálicas. O tipo perfurado tem orifícios para se adequar aos parafusos escareados nº 4 para a versão de 0,9 mm e nº 6 para a versão de 1,2 mm. Dobradiças de 1,6 mm e 2 mm oferecem uma dobradiça contínua de serviço mais médio. São vendidos em embalagens de 2 x 1016 mm de comprimento e servem para uma ampla gama de aplicações comerciais e de engenharia. O tipo perfurado tem orifícios para se adequar aos parafusos nº 8 escareados; isso se aplica aos tipos de 1,6 e 2 mm
Estão disponíveis dobradiças de plástico contínuas que podem ser fixadas com rebites, parafusos, pregos ou grampos. Têm uma forte resistência química ao óleo, solventes e água do mar e uma resistência à tração de 180N/cm. Possuem um amplo intervalo de temperatura e são fornecidos em rolos de 15,25 com 3 opções de cores diferentes disponíveis
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar