Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar 0.606 in 1.181 in Preto EPDM

Este Ezecap é fabricado em EPDM preto e tem capacidade para suportar temperaturas até 180 C. O rebordo interno funciona como vedante para evitar a entrada de tinta. A flange contribui para a aderência da peça para uma remoção fácil.
Referência da Essentra:

10251553

Número de peça do fabricante:

461882

36600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,203 €
200 - 999 0,5726 €
1000 + 0,5438 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

24,06 €

20 x 1,203 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 15.4 mm
d1 18.6 mm
h 30.0 mm
Cor Preto
Material EPDM
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos