Tampas de proteção de porcas e parafusos
(6 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
As tampas de proteção de parafusos e porcas funcionam como uma tampa para ocultar parafusos e porcas. Fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, foram especificamente concebidos para melhorar o aspeto e acabamento e, além disso, fornecem segurança no que respeita a desapertos ou adulteração. A nossa gama está disponível numa grande variedade de cores, tamanhos e materiais, dependendo da sua aplicação. Devido às inúmeras indústrias e utilizações, estas tampas de instalação por pressão são uma escolha popular para os nossos clientes.
Filtrar produtos
Tampa de cobertura de segurança
Estas tampas de proteção de porca encaixam firmemente no lugar para proteger e esconder a cabeça do parafuso ou porca em produtos de ponto de venda, móveis e equipamentos ao ar livre. As bases e tampas podem ser misturadas e combinadas em seis cores diferentes para criar uma aparência personalizada. Estão disponíveis na nossa gama diversas opções de tamanho para atender às necessidades da sua aplicação.
Tampas de parafusos de encaixe
As tampas de parafuso de encaixe snap on são uma opção económica, utilizada para cobrir parafusos, porcas e parafusos de porca expostos, melhorando a aparência final. Fabricadas em polietileno de baixa densidade e disponíveis em preto, estas tampas certamente atenderão às suas necessidades de aplicação.
Tampas de porca de encaixe
Estas tampas de porcas de polietileno de baixa densidade e encaixe snap-on são uma solução eficaz para cobrir parafusos (para porcas) e porcas expostos para melhorar a aparência final. A nossa gama inclui uma grande variedade de opções de tamanho para atender às suas necessidades.
Tampas de proteção de parafusos
Os protetores de porca e parafuso de encaixe snap-on são fornecidos numa variedade de tamanhos de forma a se adequarem à sua aplicação. Estas tampas padrão protegem as anilhas, bem como os parafusos e respetivas porcas. A nossa opção LDPE possui uma cabeça extensível que é adequada para pregos grandes e ajuda a proteger contra intempéries e adulterações, além de proporcionar uma aparência finalizada e se encontrar disponível em várias opções de cores. A nossa opção castanho PEEK é uma alternativa leve, mas resistente, proporcionando excelente resistência mecânica, ao vapor e à água a ferver. As nossas tampas de proteção para parafusos (para porcas) são uma combinação adequada para a nossa gama de parafusos de cabeça hexagonal e parafusos hexagonais (para porcas).
Tampas de proteção de porcas
As nossas tampas de proteção de porcas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno. As tampas de proteção têm excelente resistência química e ambiental para proteger porcas e parafusos (para porcas) expostos. Ideal para proteger fixadores e criar uma aparência acabada em aplicações externas onde a durabilidade é necessária. Oferecemos várias opções de cores, incluindo; preto, branco e cinzento. A nossa gama é extensa e apresenta uma ampla seleção de tamanhos para se adequar a muitas aplicações. Também pode estar interessado na nossa linha de tampas de proteção de hastes.
Tampas dos pinos de fixação
As tampas dos parafusos são fabricadas em polietileno amarelo de baixa densidade e fornecem proteção contra poeira e sujidade para os pinos de fixação expostos.