Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 50.0 mm Preto EPDM

Tampa de Mascaramento de encaixe e remoção fáceis. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral. Substitui item n.º(s): 496730
Referência da Essentra:

10626658

Número de peça do fabricante:

10626658

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 0,743 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

74,30 €

100 x 0,743 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 23.0 mm
d1 30.0 mm
h 50.0 mm
Temperatura máxima 180 °C
Cor Preto
Material EPDM
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos