Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 14.3 mm 24.1 mm Transparente Silicone

Este Ezecap é fabricado em silicone e tem capacidade para suportar temperaturas até 250 C. É utilizado para cobrir componentes com diâmetros de 14,3 mm como forma de isolamento e prevenção da entrada de tinta.
Referência da Essentra:

10377918

Número de peça do fabricante:

461851

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,5092 €
250 - 499 0,4583 €
500 + 0,275 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

25,46 €

50 x 0,5092 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 14.3 mm
d1 11.1 mm
h 24.1 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Transparente
Material Silicone
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos