Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
As nossas abraçadeiras deslizantes são soluções de fixação versáteis e ajustáveis, concebidas para fixar peças ou acessórios em segurança no seu lugar durante a maquinagem ou montagem. Proporcionam uma fixação rápida e fácil, fazendo com que sejam ideais para várias aplicações industriais onde são necessárias trocas frequentes de peças. Para aplicações que envolvem furos com ranhuras, a Essentra dispõe de abraçadeiras deslizantes especificamente concebidas para este fim. Estas abraçadeiras proporcionam uma aderência fiável e segura dentro das ranhuras, garantindo estabilidade e precisão no posicionamento de peças ou componentes. Também dispomos de abraçadeiras deslizantes adaptados para barras deslizantes sólidas e barras redondas sólidas. Estas abraçadeiras foram concebidas para fixar as peças em segurança a estes tipos de barras, permitindo um movimento linear suave e controlado, e mantendo ao mesmo tempo uma fixação segura. Estas abraçadeiras são ferramentas valiosas para aumentar a produtividade e a precisão em inúmeras configurações industriais e operações de máquinas-ferramenta. As placas elevadoras e as placas de escala são acessórios essenciais no campo das máquinas-ferramentas e equipamentos industriais. As placas elevadoras são utilizadas para elevar peças ou fixações até à altura desejada, otimizando os processos de maquinagem e de acesso às ferramentas. As placas de escala geralmente apresentam marcações de medição ou escalas que auxiliam a ajustar e posicionar com precisão durante as tarefas de maquinagem ou montagem, contribuindo para uma maior precisão e eficiência nas operações de fabricação. Tanto as nossas placas de elevação como as placas de escala podem ser utilizadas com a nossa gama de abraçadeiras deslizantes.
As abraçadeiras deslizantes para barras deslizantes maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.
As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Com a abraçadeira na sua posição desativada, a barra deslizante pode ser movida para a esquerda ou para a direita, com os êmbolos esféricos carregados em duas molas para oferecer o livre movimento da barra. Pode bloquear-se na posição através de uma volta de 90 graus do manípulo da abraçadeira deslizante. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.
As abraçadeiras deslizantes para barras redondas maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.
As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Puxa o veio para a mola interior com uma força de 70 N para impedir o contacto do veio. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra redonda maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Inclui dentes no interior e engrena a cada 7,2 (=360/ 50).
As abraçadeiras deslizantes são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Compostas por duas partes em interbloqueio que oferecem uma preensão firme do equipamento, permitindo o ajuste e alinhamento simples. Pode ser utilizado um parafuso ou mecanismo de trinco para abrir e fechar as abraçadeiras deslizantes.
Abraçadeiras deslizantes para furos ranhurados utilizados com uma placa de escala: a linha de leitura na abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar