Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 25.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10020555

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0206-025

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,4966 €
2000 - 9999 0,2365 €
10000 + 0,2246 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

99,32 €

200 x 0,4966 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 20.6 mm
h 25.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos