Tampas e tampões para cilindro de gás GLP
(2 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Filtrar produtos
Tampas de válvula de cilindro de gás
Estas tampas de válvula de cilindro de gás polietileno de baixa densidade amarelo são desenvolvidas em conjunto com as principais empresas de gás europeias. Protegem as válvulas de gás industriais contra a entrada de pó e sujidade. São invioláveis, reduzindo o risco potencial. Há uma variação no design com um orifício de ventilação para permitir a libertação segura de gás. A nossa gama encontra-se disponível numa variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação.
Tampas gás GPL
As tampas de GLP de polietileno de baixa densidade pretas são desenvolvidas com a indústria de GLP para ajudar a evitar vazamentos perigosos de gás. Atendem ao Código de Práticas da LP Gas Association 15: Parte 2 O design da peça incorpora uma correia para ajudar a evitar perdas e facilitar a substituição. Pressão de teste: Propano/misturas (tipo 1 e 2) 26 bar Butano (tipo 3) 26 bar Testado de forma independente para resistir a essas pressões, enquanto fornece vedação à prova de gás, mesmo sob temperaturas extremas e condições adversas (resultados de testes e certificados disponíveis mediante solicitação). Materiais: Tipo 1: Conector: HDPE, Correia: LDPE Tipo 2: Tampa: HDPE Tipo 3: Tampa: HDPE, Correia: LDPE.