Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 6.4 mm 50.8 mm Preto EPDM

Este Ezecap é fabricado em EPDM e tem capacidade para suportar temperaturas até 180 C. É utilizado para cobrir componentes com diâmetros de 6,4 mm como forma de isolamento e prevenção da entrada de tionta.
Referência da Essentra:

10377925

Número de peça do fabricante:

461866

2060 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 0,7838 €
200 - 999 0,3728 €
1000 + 0,3543 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

15,68 €

20 x 0,7838 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 3.2 mm
d1 6.4 mm
h 50.8 mm
Temperatura máxima 180 °C
Cor Preto
Material EPDM
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos