Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10020388

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0097-013

2750 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,2423 €
2500 - 12499 0,1154 €
12500 + 0,1096 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

60,58 €

250 x 0,2423 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 9.7 mm
h 13.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos