Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar 6.0 mm 52.0 mm Natural Silicone

Tampa de Mascaramento de encaixe e remoção fáceis. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral. Substitui item n.º(s): 491660
Referência da Essentra:

20014971

Número de peça do fabricante:

20014971

520 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 + 0,4272 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

85,44 €

200 x 0,4272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 6.0 mm
d1 3.0 mm
h 52.0 mm
Temperatura máxima 316 °C
Cor Natural
Material Silicone
Código do material 3926909790

Produto 20014971 Substitui:

Tampas de proteção fáceis de puxar 3.0 mm 52.0 mm Natural Silicone
Referência da Essentra: 10272367
Número de peça do fabricante: 491660

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos