Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar 15.5 mm 52.0 mm Natural Silicone

Tampa de Mascaramento de encaixe e remoção fáceis. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral. Substitui item n.º(s): 491664
Referência da Essentra:

20014957

Número de peça do fabricante:

20014957

740 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 15.5 mm
d1 12.0 mm
h 52.0 mm
Temperatura máxima 316 °C
Cor Natural
Material Silicone
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos