Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 22.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC

Esta tampa com patilha de puxar amarela é fabricada em PVC. É ideal para fins de proteção gerais e pode suportar uma temperatura de funcionamento de mais de 210 ºC em utilizações expostas ao calor, como o isolamento. A patilha permite puxar com força para extrair de um ajuste apertado.
Referência da Essentra:

10112090

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0220-025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 1,2536 €
1000 - 4999 0,5969 €
5000 + 0,5671 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

125,36 €

100 x 1,2536 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 22.0 mm
h 25.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos