Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 40.0 mm Preto EPDM

Tampa de Mascaramento de encaixe e remoção fáceis. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: anodização, decapagem, revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral.
Referência da Essentra:

10582756

Número de peça do fabricante:

10582756

5412 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 + 0,8418 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

210,45 €

250 x 0,8418 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 17.0 mm
d1 23.0 mm
h 40.0 mm
Temperatura máxima 180 °C
Cor Preto
Material EPDM
Tipo 1
Código do material 39235

Produto 10582756 Substitui:

Tampas de proteção fáceis de puxar 17.0 mm 40.0 mm Preto EPDM
Referência da Essentra: 10279366
Número de peça do fabricante: 496729

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos