(41 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Os cames oferecidos representam uma alternativa ou substituição dos que são entregues com as nossas fechaduras. A gama inclui vários tipos de aderência, material e perfil para se adequar a muitas aplicações.
Esta contraporca é adequada como uma alternativa à contraporca metálica fornecida com a contraporca plástica de quarto de volta com mola pertencente à série de código 060.
Fechos de came com botões com orelhas são fornecidas com uma junta de borracha para uma boa vedação. Existem 3 tipos diferentes disponíveis oferecendo diferentes opções de material e faixa de aderência
A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).
Fechadura de quarto de volta com manípulo tipo Paco. Came de aço com acabamento cromado e junta de borracha. A estrutura é feita de Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Estas fechaduras são ideais para aplicações tais como painéis elétricos ou coberturas de máquinas.
Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente
A pega em L ajustável NEMA c/ compressão é usado para armários que exigem melhor vedação sob condições de vibração.
A pega em T ajustável c/ compressão é usado para armários que exigem melhor vedação sob condições de vibração. Disponíveis nas versões de bloqueio e sem bloqueio.
A pega em T ajustável NEMA c/ compressão é usado para armários que exigem melhor vedação sob condições de vibração.
As placas de atuadores destinam-se à nossa gama standard de cames. Quando aplicadas com os nossos manípulos de balanço e respetivas varas, os utilizadores podem beneficiar de um sistema de bloqueio múltiplo.
O fecho AVAC é um sistema de bloqueio exterior que oferece segurança a portas sob pressão. Este fecho de mão esquerda e direita pode ser selecionado com um manípulo em T ou L. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Mini fechos came com maçanetas com orelhas são ideais para aplicações mais leves, onde o espaço é escasso. Estão disponíveis em zinco fundido cromado ou revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência
Os trincos mini quarto de volta com caixa de 45 graus são especialmente projetados com uma mola interna que fornece 1mm de tensão. O came assenta num ângulo de 45 graus em relação ao alojamento. Os trincos em revestimento crómio e preto estão disponíveis com diferentes opções de estilo de cabeça e faixa de aderência
A fechadura de compressão com manípulo de asas é utilizada para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. O trinco proporciona 6 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. São necessários cames standard sem batentes, e encontram-se disponíveis em 2 recortes diferentes para esta gama.
Os trincos de compressão ajustáveis com botão com orelhas são usados para armários que exigem melhor vedação sob vibração. A gama vem numa escolha de acabamento e está disponível em versões de bloqueio e não bloqueio.
Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.
Trincos came de elevar e rodar consistem numa pega de baixo perfil que se afasta quando não está em uso. Oferecem uma rotação de 90 graus e são simples de instalar usando um suporte ou um encaixe na fixação. As pegas giratórias também consistem numa manopla com mola de ação slam e podem ser usadas tanto em ambientes internos quanto externos. São ideais para armários, caixas e capas de máquinas. Vêm com uma escolha de chave igual, chave para diferir ou um botão para pressionar.
Os trincos came com pega rotativa - ajustáveis são utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas. A gama vem com um acabamento preto ou cromado. Disponíveis com 2 chaves iguais ou 2 chaves diferentes.
Os trincos came com pega rotativa - pega em L são utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas. A gama vem com um acabamento preto ou cromado. Disponíveis com 2 chaves iguais ou 2 chaves diferentes.
Os trincos came com pega rotativa - pega em T são utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas. A gama vem com um acabamento preto ou cromado. Disponíveis com 2 chaves iguais ou 2 chaves diferentes.
Os trincos quarto de volta com cilindro de fecho incluem uma gama de produtos, incluindo trincos com botão de pressão, trincos quarto de volta clip on e trincos com botão com botão de pressão e fecho cilindro came têm um botão de pressão para abrir e fecham com a ação de pressão. Instalação de furo único e adequado a painéis com uma espessura de até 16 mm. Estão completos com puxador e trinco e são fornecidos com 2 chaves (CH751) Os trincos incluem um corpo e um clipe. Envolvem montagem sem ferramentas para uma montagem rápida e fácil e têm um ângulo de rotação de até 90 graus. O trinco pode ser montado em portas com espessuras de até 6 mm e é ideal para aplicações leves em portas. Os fechos came cilindricos oferecem as opções de chaves iguais, chaves diferentes e chave mestra. As versões da chave mestra são chaveadas de forma diferente com uma chave mestra que abrirá todas as fechaduras. As chaves mestras devem ser pedidas separadamente. Cada chave é fornecida com 2 fechaduras
Os trincos de compressão fixos têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido revestidos com crómio ou pó preto. Oferecem uma compressão de 6mm. Quando a chave é girada em 90 graus, o came gira para a posição de travamento. Quando a chave é girada 180 graus, o came move-se para a posição de fixação. O trinco fornece uma boa compactação e um bom isolamento de ruído com diferentes opções de estilo de cabeça e aderência disponíveis
Os trincos de came de bloqueio do cilindro têm um corpo em liga de zinco cromado fundido sob pressão com um came de aço. A gama ajusta-se a diferentes recortes e oferece uma escolha de chave semelhante e chave diferente. Estão disponíveis vários ângulos de rotação, dependendo da seleção.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar