Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixadores para painéis

 (2 Produtos)

A nossa gama de fixadores de painéis conta com inserções de borda de nylon e porcas de passa-cabos de painel fabricadas em poliamida. Cada um destes componentes foi cuidadosamente concebido para auxiliar nos processos de fixação de painéis e oferecem uma forte estabilidade em folhas metálicas

Porcas de plástico em U

Uma gama de porcas em U que se podem montar nas arestas. Deslizam facilmente nas arestas de materiais de folha finos e painéis.

Estas porcas podem ser utilizadas como uma solução alternativa aos componentes roscados e fixadores de apertar. Estão disponíveis num vasto leque de estilos de montagem diferentes de acordo com as necessidades do seu projeto. incluindo: montagem em aresta de painel, montagem em canto de painel aresta com aresta e montagem de painel aresta com aresta.

Os tamanhos de rosca incluem M5 e M6.

  • Material: poliamida (PA)
  • Cor: Preto

Inserções de borda da chapa

Os componentes de arestas oferecem uma ligação forte para folhas metálicas que sejam demasiado finas para serem batidas. Apertam-se nas arestas de folhas finas e são uma boa alternativa aos componentes de pressão automática.

Para instalar:
1. Instale o entalhe do componente no lado da abertura do painel
2. Rode a perna de mola do componente na direção do painel. Desta forma, comprime a perna da mola, permitindo que passe pelo entalhe no painel
3. A perna volta à sua posição normal, fixando o componente no painel.
Nota: a rosca interna requer uma aparafusadora para a instalação.

O componente pode ser removido após a instalação, bastando apertar as pernas e rodando.

  • Material: poliamida 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.